Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Piedini per macchine
  • Piedini per macchine
DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale,
durezza media, 60° Shore
Versione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi comprovati utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente evitano in modo significativo la propagazione di vibrazioni e rumori.

In special modo per quei casi in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione di navi) i piedini di appoggio per macchinari costituiscono uno zoccolo di sicurezza.

I dati di carico forniti sono orientativi e si riferiscono al carico statico permanente con una durezza della gomma di 60° Shore A.
Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27760 Piedini per macchine 294 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini per macchine

Piedini per macchine forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per macchine forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza sicura antidistacco
N. ordine
con sicura antidistacco
FormaA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtro
27760-06206027760-062160A856662M108,2301101500
27760-07806027760-078160A1107878M109301281800
27760-09206027760-092160A1109686M1210,2451403000
27760-10606027760-106160A140110106M1212,4391703600

Piedini per macchine forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini per macchine forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza sicura antidistacco
N. ordine
con sicura antidistacco
FormaA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtro
27760-15006027760-150160B132-150M1612,5511688000