Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti piani per piedini articolati in plastica
  • Supporti piani per piedini articolati in plastica
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27800-1030 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Nota disegno:
1) dal supporto piano Ø 80
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27800 Supporti piani per piedini articolati in plastica 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-1030A305  1,24 €
27800-1040A409  1,43 €
27800-1045A459  1,56 €
27800-1050A509  1,66 €
27800-1060A609  1,85 €
27800-1080A809  2,07 €
27800-1100A1009  4,05 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-2030B305  2,07 €
27800-2040B409  2,47 €
27800-2045B459  2,66 €
27800-2050B509  2,85 €
27800-2060B609  3,09 €
27800-2080B809  3,93 €
27800-2100B1009  7,48 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-3080C80559  2,07 €
27800-3100C100749  4,14 €
27800-3120C120949  5,15 €

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-4080D80559  3,93 €
27800-4100D100749  7,85 €
27800-4120D120949  9,29 €