Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A
  • Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27800-1030 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-1030A305  1,24 €
27800-1040A409  1,43 €
27800-1045A459  1,56 €
27800-1050A509  1,66 €
27800-1060A609  1,85 €
27800-1080A809  2,07 €
27800-1100A1009  4,05 €