Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B
  • Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27800-1030 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.

Disegni

Supporti piani per piedini articolati, plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27800-2030B305  2,07 €
27800-2040B409  2,47 €
27800-2045B459  2,66 €
27800-2050B509  2,85 €
27800-2060B609  3,09 €
27800-2080B809  3,93 €
27800-2100B1009  7,48 €