Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox
  • Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27801-10301 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Nota disegno:

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-10301AZinco3020  4,60 €
27801-10401AZinco4030  5,26 €
27801-10451AZinco4530  6,20 €
27801-10501AZinco5030  6,20 €
27801-10601AZinco6030  7,30 €
27801-10801AZinco8030  9,91 €
27801-11001AZinco10035  13,46 €
27801-11201AZinco12035  14,88 €
27801-10302AAcciaio inox3020  9,04 €
27801-10402AAcciaio inox4030  10,03 €
27801-10452AAcciaio inox4530  11,41 €
27801-10502AAcciaio inox5035  13,33 €
27801-10602AAcciaio inox6035  16,95 €
27801-10802AAcciaio inox8035  27,16 €
27801-11002AAcciaio inox10040  41,69 €
27801-11202AAcciaio inox12040  54,19 €

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-20301BZinco3020  5,13 €
27801-20401BZinco4030  5,93 €
27801-20451BZinco4530  6,93 €
27801-20501BZinco5030  6,99 €
27801-20601BZinco6030  8,11 €
27801-20801BZinco8030  11,16 €
27801-21001BZinco10035  15,94 €
27801-21201BZinco12035  17,49 €
27801-20302BAcciaio inox3020  9,61 €
27801-20402BAcciaio inox4030  10,72 €
27801-20452BAcciaio inox4530  12,17 €
27801-20502BAcciaio inox5035  14,11 €
27801-20602BAcciaio inox6035  17,76 €
27801-20802BAcciaio inox8035  28,37 €
27801-21002BAcciaio inox10040  44,24 €
27801-21202BAcciaio inox12040  57,01 €

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
ADCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-30801CZinco558030  12,63 €
27801-31001CZinco7410035  16,18 €
27801-31201CZinco9412035  17,49 €
27801-30802CAcciaio inox558035  29,87 €
27801-31002CAcciaio inox7410040  44,52 €
27801-31202CAcciaio inox9412040  57,01 €

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
ADCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-40801DZinco558030  13,85 €
27801-41001DZinco7410035  18,66 €
27801-41201DZinco9412035  20,24 €
27801-40802DAcciaio inox558035  31,20 €
27801-41002DAcciaio inox7410040  47,06 €
27801-41202DAcciaio inox9412040  59,85 €