Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati forma A
  • Supporti piani per piedini articolati forma A
DescrizioneMateriale:Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27801-10301 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27801_A Supporti piani per piedini articolati forma A 159 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-10301AZinco3020  4,60 €
27801-10401AZinco4030  5,26 €
27801-10451AZinco4530  6,20 €
27801-10501AZinco5030  6,20 €
27801-10601AZinco6030  7,30 €
27801-10801AZinco8030  9,91 €
27801-11001AZinco10035  13,46 €
27801-11201AZinco12035  14,88 €
27801-10302AAcciaio inox3020  9,04 €
27801-10402AAcciaio inox4030  10,03 €
27801-10452AAcciaio inox4530  11,41 €
27801-10502AAcciaio inox5035  13,33 €
27801-10602AAcciaio inox6035  16,95 €
27801-10802AAcciaio inox8035  27,16 €
27801-11002AAcciaio inox10040  41,69 €
27801-11202AAcciaio inox12040  54,19 €