Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati forma B
  • Supporti piani per piedini articolati forma B
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27801-10301 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27801_B Supporti piani per piedini articolati forma B 168 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-20301BZinco3020  5,13 €
27801-20401BZinco4030  5,93 €
27801-20451BZinco4530  6,93 €
27801-20501BZinco5030  6,99 €
27801-20601BZinco6030  8,11 €
27801-20801BZinco8030  11,16 €
27801-21001BZinco10035  15,94 €
27801-21201BZinco12035  17,49 €
27801-20302BAcciaio inox3020  9,61 €
27801-20402BAcciaio inox4030  10,72 €
27801-20452BAcciaio inox4530  12,17 €
27801-20502BAcciaio inox5035  14,11 €
27801-20602BAcciaio inox6035  17,76 €
27801-20802BAcciaio inox8035  28,37 €
27801-21002BAcciaio inox10040  44,24 €
27801-21202BAcciaio inox12040  57,01 €