Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati forma C
  • Supporti piani per piedini articolati forma C
DescrizioneMateriale:Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27801-10301 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27801_C Supporti piani per piedini articolati forma C 173 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
ADCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-30801CZinco558030  12,63 €
27801-31001CZinco7410035  16,18 €
27801-31201CZinco9412035  17,49 €
27801-30802CAcciaio inox558035  29,87 €
27801-31002CAcciaio inox7410040  44,52 €
27801-31202CAcciaio inox9412040  57,01 €