Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati forma D
  • Supporti piani per piedini articolati forma D
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27801-10301 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27801_D Supporti piani per piedini articolati forma D 179 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
ADCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27801-40801DZinco558030  13,85 €
27801-41001DZinco7410035  18,66 €
27801-41201DZinco9412035  20,24 €
27801-40802DAcciaio inox558035  31,20 €
27801-41002DAcciaio inox7410040  47,06 €
27801-41202DAcciaio inox9412040  59,85 €