Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani con braccio per piedini articolati forma D
  • Supporti piani con braccio per piedini articolati forma D
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27802-30801 e 27810-060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
Carico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27802-40801D30  13,74 €