Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox
  • Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox
  • Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox
  • Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox
DescrizioneMateriale:Supporto piano acciaio inox 1.4301.
Nucleo resina termoplastica PA.
Appoggio di gomma TPE.
Versione:Supporto piano non trattato.
Appoggio di gomma grigio chiaro con labbro di tenuta, durezza 70 Shore A.
Campo di applicazione da -20 °C a +100 °C.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27803-1060 e 27810-060152 montati.)

Nota:I supporti piani in acciaio inox si contraddistinguono per l'appoggio in gomma, realizzato a iniezione insieme al supporto piano in acciaio inox e al nucleo in PA. Il supporto in gomma è resistente all'olio e all'acqua (fino a 60°C). Inoltre, è sottoposto a un trattamento antibatterico e antimicrobico, che lo rendono ideale per l'impiego nell'industria alimentare.

I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota disegno:
1) Nucleo PA
2) Appoggio di gomma
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27803 Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox 307 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27803-106058,57  8,27 €
27803-108078,57  9,75 €
27803-110098,57  16,35 €