Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini articolati con sistema di ammortizzazione
  • Supporti piani per piedini articolati con sistema di ammortizzazione
DescrizioneMateriale:Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastrina antivibrante in elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante, antiscivolo. Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se il piatto per piedino articolato e il mandrino filettato e/o la testa a sfera devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del supporto piano e del mandrino e/o della testa a sfera con l'aggiunta montati".
(p.e. 27804-20601 e 27810-060151 montati.)

Nota:

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.

I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.

Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante

Disegni

Supporti piani per piedini articolati con sistema di ammortizzazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DD1H
(con compressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Carico ammissibile
(con compressione 0,4 N/mm²)
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
27804-20401Zinco4030,57 / 5,9 / 4,862  9,40 €
27804-20501Zinco5040,57 / 5,9 / 4,8212  11,43 €
27804-20601Zinco60507 / 5,9 / 4,8433  13,03 €
27804-20801Zinco80687 / 5,9 / 4,8614  17,23 €
27804-20402Acciaio inox4030,57 / 5,8 / 4,9212  17,50 €
27804-20502Acciaio inox5040,57 / 5,8 / 4,9435  22,99 €
27804-20602Acciaio inox60507 / 5,8 / 4,9705  29,26 €
27804-20802Acciaio inox80687 / 5,8 / 4,91372  46,29 €