Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani con sistema di ammortizzazione
  • Supporti piani con sistema di ammortizzazione
DescrizioneMateriale:- Modello in acciaio:
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
- Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.

Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione:- Modello in acciaio:
elemento sferico cementato, brunito. Supporto piano brunito.
- Modello in acciaio inox:
non trattato.

Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota:

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.
Piedino articolato (senza sistema di ammortizzazione) vedere 07144.

Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante

Disegni

Supporti piani con sistema di ammortizzazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
D1D2D3H1H2H3
(con compressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCarico ammissibile
(con compressione 0,4 N/mm²)
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
27806-110AcciaioM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 10,28 €
27806-112AcciaioM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 11,49 €
27806-116AcciaioM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 13,83 €
27806-120AcciaioM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 18,32 €
27806-310Acciaio inoxM103230,52258 / 6,8 / 5,91017212 12,21 €
27806-312Acciaio inoxM124030,52668 / 6,8 / 5,91219212 13,69 €
27806-316Acciaio inoxM165040,53278 / 6,8 / 5,91424435 16,19 €
27806-320Acciaio inoxM2060504288 / 6,8 / 5,91830705 21,11 €