Descrizione articolo/immagini prodotto

Piedini con sistema di ammortizzazione
  • Piedini con sistema di ammortizzazione
DescrizioneMateriale:Supporto piano in acciaio.
Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione:Supporto piano blu cromato.
Piastrina antivibrante grigia, incollata, antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota:Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del supporto piano.
Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante

Disegni

Piedini con sistema di ammortizzazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HH1
(con compressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Carico ammissibile
(con compressione 0,4 N/mm²)
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
27808-0363630,55,5154 / 2,8 / 1,9212 6,20 €
27808-0464640,56,6174 / 2,8 / 1,9435 9,52 €
27808-05656509194 / 2,8 / 1,9705 12,26 €
27808-07474689214 / 2,8 / 1,91372 18,32 €