Descrizione articolo/immagini prodotto

Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox
  • Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox
  • Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio blu cromato.
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se il mandrino filettato e il piatto per piedino articolato devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine del mandrino e del piatto con l'aggiunta montati".
(p.e. 27810-060151 e 27800-1030 montati.)
Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base e uno stelo filettato. Ogni stelo può essere combinato con ogni base. L'altezza dell'intero piedino risulta dalla lunghezza dello stelo filettato +l'altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L + L1 + 22,5 mm).

Disegni

Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LL1SWCarico
ammissibile
max. kN
Filtro
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1