Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste a sfera con filettatura interna
  • Teste a sfera con filettatura interna
  • Teste a sfera con filettatura interna
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.Versione:Acciaio blu cromato.
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la testa a sfera e il piatto per piedino articolato devono essere forniti montati, indicare il n. d'ordine della testa a sfera e del supporto piano con l'aggiunta montati".
(p.e. 27811-061 e 27800-1030 montati.)
Nota:Per il fissaggio diretto dei piedini articolati mediante viti standard.

I piedini sono composti da una testa a sfera e un supporto piano. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni supporto piano.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27811 Teste a sfera con filettatura interna 174 kB

Disegni

Teste a sfera con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DL1TCADAccess.PrezzoOrdinare
27811-061AcciaioM67,510 1,78 €
27811-062Acciaio inoxM67,510 3,55 €
27811-081AcciaioM87,510 1,78 €
27811-082Acciaio inoxM87,510 3,55 €