Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma B
  • Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma B
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27815-1060 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27815-2060B6012  3,09 €
27815-2080B8012  3,93 €
27815-2100B10012  7,85 €