Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma E
  • Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma E
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27815-1060 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27815-5080E805512  2,07 €
27815-5100E1007412  4,14 €