Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante
  • Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27816-31251 e 27828-120661 montati.)

Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27816-31251C125964418  10,72 €
27816-31751C1751354525  21,98 €

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione, plastica, modello pesante forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27816-41251D125964818  15,66 €
27816-41751D1751354925  31,87 €