Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox
  • Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27817-10601 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
1) dal supporto piano Ø 80
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-10401AZinco4020  5,20 €
27817-10451AZinco4525  5,77 €
27817-10501AZinco5025  6,05 €
27817-10601AZinco6035  8,77 €
27817-10801AZinco8035  10,43 €
27817-11001AZinco10035  13,46 €
27817-11201AZinco12035  17,50 €
27817-10602AAcciaio inox6045  19,49 €
27817-10802AAcciaio inox8045  27,16 €
27817-11002AAcciaio inox10045  41,69 €

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-20601BZinco6035  9,57 €
27817-20801BZinco8035  11,71 €
27817-21001BZinco10035  16,42 €
27817-21201BZinco12035  20,37 €
27817-20602BAcciaio inox6045  20,31 €
27817-20802BAcciaio inox8045  28,37 €
27817-21002BAcciaio inox10045  44,24 €

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-30801CZinco805535  13,21 €
27817-31001CZinco1007435  16,18 €
27817-30802CAcciaio inox805545  29,87 €
27817-31002CAcciaio inox1007445  44,52 €

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-40801DZinco805535  14,51 €
27817-41001DZinco1007435  18,66 €
27817-40802DAcciaio inox805545  31,20 €
27817-41002DAcciaio inox1007445  47,06 €