Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione forma A
  • Supporti piani per piedini di regolazione forma A
DescrizioneMateriale:Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27817-10601 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27817_A Supporti piani per piedini di regolazione forma A 168 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMaterialeDCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-10401Forma AZinco pressofuso4020  5,20 €
27817-10451Forma AZinco pressofuso4525  5,77 €
27817-10501Forma AZinco pressofuso5025  6,05 €
27817-10601Forma AZinco pressofuso6035  8,77 €
27817-10801Forma AZinco pressofuso8035  10,43 €
27817-11001Forma AZinco pressofuso10035  13,46 €
27817-11201Forma AZinco pressofuso12035  17,50 €
27817-10602Forma AAcciaio inox6045  19,49 €
27817-10802Forma AAcciaio inox8045  27,16 €
27817-11002Forma AAcciaio inox10045  41,69 €