Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione forma B
  • Supporti piani per piedini di regolazione forma B
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27817-10601 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27817_B Supporti piani per piedini di regolazione forma B 166 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMaterialeDCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-20601Forma BZinco pressofuso6035  9,57 €
27817-20801Forma BZinco pressofuso8035  11,71 €
27817-21001Forma BZinco pressofuso10035  16,42 €
27817-21201Forma BZinco pressofuso12035  20,37 €
27817-20602Forma BAcciaio inox6045  20,31 €
27817-20802Forma BAcciaio inox8045  28,37 €
27817-21002Forma BAcciaio inox10045  44,24 €