Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione forma C
  • Supporti piani per piedini di regolazione forma C
DescrizioneMateriale:Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27817-10601 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27817_C Supporti piani per piedini di regolazione forma C 167 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
DACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-30801Forma
costruttiva C
Zinco805535  13,21 €
27817-31001Forma
costruttiva C
Zinco1007435  16,18 €
27817-30802Forma
costruttiva C
Acciaio inox805545  29,87 €
27817-31002Forma
costruttiva C
Acciaio inox1007445  44,52 €