Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione forma D
  • Supporti piani per piedini di regolazione forma D
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27817-10601 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27817_D Supporti piani per piedini di regolazione forma D 167 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
DACarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27817-40801Forma
costruttiva D
Zinco805535  14,51 €
27817-41001Forma
costruttiva D
Zinco1007435  18,66 €
27817-40802Forma
costruttiva D
Acciaio inox805545  31,20 €
27817-41002Forma
costruttiva D
Acciaio inox1007445  47,06 €