Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso
  • Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(ad es. 27818-30801 e 27828-120661 montati.)

Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27818-30801C35  11,59 €

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27818-40801D35  13,74 €