Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C
  • Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se la piastra del piedino d'appoggio e il mandrino filettato devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27818-30801 e 27828-120661 montati.)
Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27818-30801C35  11,59 €