Descrizione articolo/immagini prodotto

Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox
  • Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio blu cromato.
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se il mandrino filettato e la piastra del piedino d'appoggio devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27828-120661 e 27815-1060 montati.)
Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano. L'altezza del piedino di appoggio completo è data dalla lunghezza dello stelo filettato + 30 mm. (Altezza complessiva del piedino di appoggio = L + 30 mm)

Disegni

Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LSWCarico
ammissibile
max. kN
Filtro
27828-12066127828-120662M1266227,7
27828-12100127828-121002M12100227,7
27828-12125127828-121252M12125227,7
27828-12150127828-121502M12150227,7
27828-16066127828-160662M16662214,5
27828-16100127828-161002M161002214,5
27828-16125127828-161252M161252214,5
27828-16150127828-161502M161502214,5
27828-16200127828-162002M162002214,5
27828-20100127828-201002M201002224,3
27828-20125127828-201252M201252224,3
27828-20150127828-201502M201502224,3
27828-20200127828-202002M202002224,3