Descrizione articolo/immagini prodotto

Supporti piani per piedini di regolazione ECO-Line forma A
  • Supporti piani per piedini di regolazione ECO-Line forma A
DescrizioneMateriale:Supporti piani in termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se il mandrino filettato e la piastra del piedino d'appoggio devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27830-10303 e 27832-080801 montati.)
Nota:I piedini di regolazione ECO-Line si articolano in un mandrino filettato e un supporto piano. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27832.

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO-Line forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
Materiale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27830-10301AZinco3011,516  2,93 €
27830-10401AZinco401218  3,22 €
27830-10501AZinco5014,520  3,42 €
27830-10302AAcciaio inox3011,522  6,45 €
27830-10402AAcciaio inox401224  8,61 €
27830-10502AAcciaio inox5014,526  10,79 €
27830-10303APlastica3011,515  0,79 €
27830-10403APlastica401215  0,83 €
27830-10503APlastica5014,515  0,86 €