Descrizione articolo/immagini prodotto

Mandrini filettati per piedini di regolazione ECO-Line in acciaio o acciaio inox
  • Mandrini filettati per piedini di regolazione ECO-Line in acciaio o acciaio inox
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio blu cromato.
Acciaio inox non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Se il mandrino filettato e la piastra del piedino d'appoggio devono essere forniti assemblati, indicare il n. d'ordine del mandrino e della piastra con l'aggiunta "montati".
(p.e. 27832-080251 e 27830-10301 montati.)
Nota:I piedini di appoggio ECO-Line sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.

Disegni

Mandrini filettati per piedini di regolazione ECO-Line in acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LL1SWCarico
ammissibile
max. kN
Filtro
27832-08025127832-080252M82529,5133,5
27832-08040127832-080402M84044,5133,5
27832-08050127832-080502M85054,5133,5
27832-08070127832-080702M87074,5133,5
27832-08080127832-080802M88084,5133,5
27832-08100127832-081002M8100104,5133,5
27832-08120127832-081202M8120124,5133,5
27832-10025127832-100252M102530174,7
27832-10040127832-100402M104045174,7
27832-10050127832-100502M105055174,7
27832-10070127832-100702M107075174,7
27832-10080127832-100802M108085174,7
27832-10100127832-101002M10100105174,7
27832-10120127832-101202M10120125174,7
27832-12025127832-120252M122531197,7
27832-12040127832-120402M124046197,7
27832-12050127832-120502M125056197,7
27832-12070127832-120702M127076197,7
27832-12080127832-120802M128086197,7
27832-12100127832-121002M12100106197,7
27832-12120127832-121202M12120126197,7
27832-16050127832-160502M165058,52414,5
27832-16100127832-161002M16100108,52414,5
27832-16150127832-161502M16150158,52414,5