Descrizione articolo/immagini prodotto

Tappi filettatiper tubi a sezione quadra
  • Tappi filettatiper tubi a sezione quadra
  • Tappi filettatiper tubi a sezione quadra
DescrizioneMateriale:Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Versione:Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi a sezione quadra.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27835 Tappi filettatiper tubi a sezione quadra 309 kB

Disegni

Tappi filettatiper tubi a sezione quadra

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCL

SCompatibile
con tubo a
sezione quadra
Carico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27835-103015M103027,5332730 x 1,55 3,75 €
27835-123015M123027,5332730 x 1,55 3,75 €
27835-143015M143027,5332730 x 1,55 3,75 €
27835-163015M163027,5332730 x 1,55 3,75 €
27835-103020M103026,5332730 x 25 3,75 €
27835-123020M123026,5332730 x 25 3,75 €
27835-143020M143026,5332730 x 25 3,75 €
27835-163020M163026,5332730 x 25 3,75 €
27835-104015M104037,5433540 x 1,58 3,96 €
27835-124015M124037,5433540 x 1,58 3,96 €
27835-144015M144037,5433540 x 1,58 3,96 €
27835-164015M164037,5433540 x 1,58 3,96 €
27835-204015M204037,5433540 x 1,58 3,96 €
27835-104020M104036,5433540 x 210 3,96 €
27835-124020M124036,5433540 x 210 3,96 €
27835-144020M144036,5433540 x 210 3,96 €
27835-164020M164036,5433540 x 210 3,96 €
27835-204020M204036,5433540 x 210 3,96 €
27835-104025M104035,5433540 x 2,510 3,96 €
27835-124025M124035,5433540 x 2,510 3,96 €
27835-144025M144035,5433540 x 2,510 3,96 €
27835-164025M164035,5433540 x 2,510 3,96 €
27835-204025M204035,5433540 x 2,510 3,96 €
27835-104030M104034,5433540 x 310 3,96 €
27835-124030M124034,5433540 x 310 3,96 €
27835-144030M144034,5433540 x 310 3,96 €
27835-164030M164034,5433540 x 310 3,96 €
27835-204030M204034,5433540 x 310 3,96 €
27835-104040M104032,5433540 x 410 3,96 €
27835-124040M124032,5433540 x 410 3,96 €
27835-144040M144032,5433540 x 410 3,96 €
N. ordine

ABCL

SCompatibile
con tubo a
sezione quadra
Carico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27835-164040M164032,5433540 x 410 3,96 €
27835-204040M204032,5433540 x 410 3,96 €
27835-125015M125047,5554450 x 1,58 6,19 €
27835-145015M145047,5554450 x 1,58 6,19 €
27835-165015M165047,5554450 x 1,58 6,19 €
27835-205015M205047,5554450 x 1,58 6,19 €
27835-125020M125046,5554450 x 212 6,19 €
27835-145020M145046,5554450 x 212 6,19 €
27835-165020M165046,5554450 x 212 6,19 €
27835-205020M205046,5554450 x 212 6,19 €
27835-125025M125045,5554450 x 2,512 6,19 €
27835-145025M145045,5554450 x 2,512 6,19 €
27835-165025M165045,5554450 x 2,512 6,19 €
27835-205025M205045,5554450 x 2,512 6,19 €
27835-125030M125044,5554450 x 312 6,19 €
27835-145030M145044,5554450 x 312 6,19 €
27835-165030M165044,5554450 x 312 6,19 €
27835-205030M205044,5554450 x 312 6,19 €
27835-125040M125042,5554450 x 412 6,19 €
27835-145040M145042,5554450 x 412 6,19 €
27835-165040M165042,5554450 x 412 6,19 €
27835-205040M205042,5554450 x 412 6,19 €
27835-146020M146056,5554560 x 212 6,61 €
27835-166020M166056,5554560 x 212 6,61 €
27835-206020M206056,5554560 x 212 6,61 €
27835-146030M146054,5554560 x 312 6,61 €
27835-166030M166054,5554560 x 312 6,61 €
27835-206030M206054,5554560 x 312 6,61 €
27835-146040M146052,5554560 x 412 6,61 €
27835-166040M166052,5554560 x 412 6,61 €
27835-206040M206052,5554560 x 412 6,61 €