Descrizione articolo/immagini prodotto

Tappi filettati per tubi
  • Tappi filettati per tubi
DescrizioneMateriale:Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Versione:Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27836 Tappi filettati per tubi 242 kB

Disegni

Tappi filettati per tubi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCLSCompatibile con tubiCarico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27836-103010M103028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-123010M123028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-143010M143028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-163010M163028,43327Ø 30 x 15 4,54 €
27836-103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-143815M143835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 5,21 €
27836-104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 5,82 €
27836-124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 6,70 €
27836-125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €
27836-205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 7,13 €