Descrizione articolo/immagini prodotto

Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio
  • Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio
  • Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio
  • Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Mandrino e rondella, zincati.
Nota:I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.Nota disegno:
1) Pezzo terminale
2) Dado
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27840 Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio 362 kB

Disegni

Piedini ad altezza regolabile per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A
per profilo
di alluminio
BC
per
cava
DD1D2
per vite a
testa svasata
H
min. - max.
LSW1Carico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27840-3008063020,58M630M435-5014221,5 6,37 €
27840-3008083020,58M830M435-5014221,5 6,37 €
27840-3010063020,510M630M435-5014221,5 6,37 €
27840-3010083020,510M830M435-5014221,5 6,37 €
27840-40080840288M840M645-6514301,5 6,84 €
27840-401006402810M640M645-6514301,5 6,84 €
27840-401008402810M840M645-6514301,5 6,84 €