Descrizione articolo/immagini prodotto

Piedini ad altezza regolabile
  • Piedini ad altezza regolabile
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Vite a testa esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, colore nero.
Vite a testa esagonale zincata.
Nota:Grazie alla parte terminale piatta e alla vite a testa esagonale incassata, il piedino è particolarmente adatto per il montaggio sulle superfici lisce.
L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile.
Nota disegno:
1) Pezzo terminale
2) Dado
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27841 Piedini ad altezza regolabile 246 kB

Disegni

Piedini ad altezza regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABD1D2
per vite a
testa svasata
H
min. - max.
SW1Carico
ammissibile
max. kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
27841-30043020,530M435-50221,5 6,19 €
27841-4006402840M645-65301,5 6,82 €