Descrizione articolo/immagini prodotto

Snodi angolari DIN 71802 forma C
  • Snodi angolari DIN 71802 forma C
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e cromato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27650_C Snodi angolari DIN 71802 forma C 315 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Snodi angolari DIN 71802 forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Versione

Materiale
corpo base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAccess.PrezzoOrdinare
27650-0805CFilettatura destrorsaAcciaio8M58M52210,2910,27 1,24 €
27650-1006CFilettatura destrorsaAcciaio10M610M62512,51111,58 1,46 €
27650-1308CFilettatura destrorsaAcciaio13M813M83016,5131411 1,98 €
27650-1610CFilettatura destrorsaAcciaio16M1016M1035201615,513 2,93 €
27650-1612CFilettatura destrorsaAcciaio16M1216M1235201615,513 3,17 €
27650-1914CFilettatura destrorsaAcciaio19M14x1,522M14x1,545282021,516 6,43 €
27650-1916CFilettatura destrorsaAcciaio19M1622M1645282021,516 8,65 €
27650-080501Cfilettatura sinistrorsaAcciaio8M58M52210,2910,27 1,58 €
27650-100601Cfilettatura sinistrorsaAcciaio10M610M62512,51111,58 1,74 €
27650-130801Cfilettatura sinistrorsaAcciaio13M813M83016,5131411 2,27 €
27650-161001Cfilettatura sinistrorsaAcciaio16M1016M1035201615,513 3,77 €
27650-161201Cfilettatura sinistrorsaAcciaio16M1216M1235201615,513 4,21 €
27650-191401Cfilettatura sinistrorsaAcciaio19M14x1,522M14x1,545282021,516 8,19 €
27650-191601Cfilettatura sinistrorsaAcciaio19M1622M1645282021,516 9,82 €

Altri articoli di questa categoria