Descrizione articolo/immagini prodotto

Snodi angolari DIN 71802 forma CS
  • Snodi angolari DIN 71802 forma CS
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Nota:galvanizzato e cromato. Modello in acciaio inox non trattato.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27650_CS Snodi angolari DIN 71802 forma CS 179 kB

Disegni

Snodi angolari DIN 71802 forma CS

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Versione

Materiale
corpo base
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAccess.PrezzoOrdinare
27650-080351CSFilettatura destrorsaAcciaio8M3,58M41810,2987 2,36 €
27650-08051CSFilettatura destrorsaAcciaio8M58M52210,2910,27  1,41 €
27650-10061CSFilettatura destrorsaAcciaio10M610M62512,51111,58  1,59 €
27650-13081CSFilettatura destrorsaAcciaio13M813M83016,5131411  2,09 €
27650-16101CSFilettatura destrorsaAcciaio16M1016M1035201615,513  3,08 €
27650-16121CSFilettatura destrorsaAcciaio16M1216M1235201615,513  3,34 €
27650-19141CSFilettatura destrorsaAcciaio19M14x1,522M14x1,545282021,516  6,84 €
27650-19161CSFilettatura destrorsaAcciaio19M1622M1645282021,516  9,02 €
27650-080511CSfilettatura sinistrorsaAcciaio8M58M52210,2910,27 1,70 €
27650-100611CSfilettatura sinistrorsaAcciaio10M610M62512,51111,58 1,90 €
27650-130811CSfilettatura sinistrorsaAcciaio13M813M83016,5131411 2,42 €
27650-161011CSfilettatura sinistrorsaAcciaio16M1016M1035201615,513 3,98 €
27650-161211CSfilettatura sinistrorsaAcciaio16M1216M1235201615,513 4,31 €
27650-191411CSfilettatura sinistrorsaAcciaio19M14x1,522M14x1,545282021,516 8,53 €
27650-191611CSfilettatura sinistrorsaAcciaio19M1622M1645282021,516 10,17 €
27650-08052CSFilettatura destrorsaAcciaio inox8M58M52210,2910,27  13,60 €
27650-10062CSFilettatura destrorsaAcciaio inox10M610M62512,51111,58  13,00 €
27650-13082CSFilettatura destrorsaAcciaio inox13M813M83016,5131411  16,12 €
27650-16102CSFilettatura destrorsaAcciaio inox16M1016M1035201615,513  21,08 €
27650-16122CSFilettatura destrorsaAcciaio inox16M1216M1235201615,513  22,33 €
27650-080521CSfilettatura sinistrorsaAcciaio inox8M58M52210,2910,27 13,60 €
27650-100621CSfilettatura sinistrorsaAcciaio inox10M610M62512,51111,58 13,00 €
27650-130821CSfilettatura sinistrorsaAcciaio inox13M813M83016,5131411 16,12 €
27650-161021CSfilettatura sinistrorsaAcciaio inox16M1016M1035201615,513 21,08 €
27650-161221CSfilettatura sinistrorsaAcciaio inox16M1216M1235201615,513 22,33 €

Altri articoli di questa categoria