Descrizione articolo/immagini prodotto

Sedi per snodi angolari DIN 71805 forma B
  • Sedi per snodi angolari DIN 71805 forma B
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e cromato.Nota:Gli snodi sferici femmina sono ricambi per gli snodi angolari DIN 71802. Per gli anelli di fermo idonei per la Forma B vedere circlip per snodi sferici femmina.Su richiesta:Snodo sferico femmina di acciaio inox.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27655_B Sedi per snodi angolari DIN 71805 forma B 197 kB

Disegni

Sedi per snodi angolari DIN 71805 forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
D1D2D3AECADAccess.PrezzoOrdinare
27655-080351B8M3,58188 1,23 €
27655-08051B8M582210,2  0,58 €
27655-10061B10M6102511,5  0,72 €
27655-13081B13M8133014  1,01 €
27655-16101B16M10163515,5  1,59 €
27655-16121B16M12163515,5  1,66 €
27655-19141B19M14x1,5224521,5  3,83 €
27655-19161B19M16224521,5  4,90 €

Altri articoli di questa categoria