Descrizione articolo/immagini prodotto

Angolari di fissaggio A
  • Angolari di fissaggio A
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27657_A Angolari di fissaggio A 266 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Angolari di fissaggio A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

AA1A2BD

D1LL1RTResistenza
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
27657-00810A194,25101083,48341,5180 5,29 €
27657-00816A4010162084,383102500 6,01 €
27657-01016A40101620104,393102800 6,01 €
27657-01316A40101620134,39,531021200 6,01 €

Altri articoli di questa categoria