Descrizione articolo/immagini prodotto

Guarnizioni di fissaggio laterali forma A
  • Guarnizioni di fissaggio laterali forma A
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 27658_A Guarnizioni di fissaggio laterali forma A 331 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Guarnizioni di fissaggio laterali forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

AA1A2D

D1HLL1RTResistenza
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
27658-00815A18515,584,32,58351,5180 5,29 €
27658-00830A5573085,3583103500 6,01 €
27658-01030A55730105,3583103800 6,01 €
27658-01330A55730135,359,531031200 6,01 €

Altri articoli di questa categoria