Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna
  • Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio lubrificato nella parte bassa, trattato termicamente.Versione:Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.Nota:Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Le teste a snodo vengono usate soprattutto laddove devono essere trasmessi i movimenti e non e disponibile alcuna fuga esatta.
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Limite del
numero di giri n
max. 1/min
Filtro
27625-0627625-0616M6362096,759221227506501350
27625-0827625-0818M8422412910,525158,5°400010001300
27625-1027625-10110M1048281410,5122915445014501225
27625-1227625-12112M125432161214,533197,5°495018001125
27625-1627625-16116M166642211519402262502350975
27625-2027625-20120M20x1,57850251824,5472879003450825
27625-2227625-22122M22x1,58454282026512693003980725