Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna
  • Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio lubrificato nella parte bassa, trattato termicamente.Versione:Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.Nota:Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.

Disegni

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Limite del
numero di giri n
max. 1/min
Filtro
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M1622276442821151928222262502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725