Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 5-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 16 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6