Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna
  • Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento igumid® G, calotta del cuscinetto iglidur® W300.Versione:colore nero.Nota:La testa articolata ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Tolleranze:Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
Filettatura sinistrorsa
DD1ABHH1KLαMax. carico di
trazione statico N
breve
Max. carico di
trazione statico N
prolungato
Max.
carico trasversale N
breve
Max.
carico trasversale N
lungo
Filtro
27627-10527627-10515M533188611,11915°8004008040
27627-10627627-10616M636209712,72114,5°100050010050
27627-10827627-10818M8422412915,82512,5°1700850200100
27627-11027627-110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
27627-11012527627-110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
27627-11227627-112112M125434161222,23212,5°27001350400200
27627-11212527627-112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
27627-11427627-114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
27627-11627627-116116M166642211528,33711,5°39001950800400
27627-11615027627-116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
27627-11815027627-118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
27627-12027627-120120M207850251834,94511,5°600030001300650
27627-12015027627-120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650