Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 5-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 16 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27628-0527628-0515M5911271848611,111010913°7,58
27628-0627628-0616M610133020596,7512,712101113°9,38,9
27628-0827628-0818M812,5163624512915,8716121313°16,714,1
27628-1027628-10110M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1012527628-10125110M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3
27628-1227628-12112M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1212527628-12125112M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5
27628-1627628-16116M16222764428211528,5728222215°52,732
27628-161527628-1615116M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732
27628-2027628-20120M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8
27628-2227628-22122M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6