Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna
  • Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna
DescrizioneMateriale:Alloggiamento igumid® G, calotta del cuscinetto iglidur® W300.Versione:colore nero.Nota:La testa articolata ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Tolleranze:Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.

Disegni

Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
Filettatura sinistrorsa
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαFiltro
27628-10427628-10415M4912271848611,1109915°
27628-10527628-10515M5912271848611,1109915°
27628-10627628-10616M61013302059712,712101114,5°
27628-10827628-10818M813163624512915,816121412,5°
27628-11027628-110110M10151943306,51410,51920141712,5°
27628-11012527628-110125110M10x1,25151943306,51410,51920141712,5°
27628-11227628-112112M12182250346,5161222,222161712,5°
27628-11212527628-112125112M12x1,25182250346,5161222,222161912,5°
27628-11427628-114114M142025573881913,525,2525182211,5°
27628-11627628-116116M16222764428211528,328212211,5°
27628-11615027628-116150116M16x1,5222764428211528,328212211,5°
27628-11815027628-118150118M18x1,525317146102316,531,3532232711,5°
27628-12027628-120120M202834775010251834,933253011,5°
27628-12015027628-120150120M20x1,52834775010251834,933253011,5°
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
Filettatura sinistrorsa
D1Max. carico di
trazione statico N
breve
Max. carico di
trazione statico N
prolungato
Max.
carico trasversale N
breve
Max.
carico trasversale N
lungo
Filtro
27628-10427628-1041M41000500250125
27628-10527628-1051M51000500250125
27628-10627628-1061M61400700400200
27628-10827628-1081M821001050700350
27628-11027628-1101M1031001550800400
27628-11012527628-1101251M10x1,2531001550800400
27628-11227628-1121M1236001800900450
27628-11212527628-1121251M12x1,2536001800900450
27628-11427628-1141M14400020001000500
27628-11627628-1161M16420021001300650
27628-11615027628-1161501M16x1,5420021001300650
27628-11815027628-1181501M18x1,5460023001600800
27628-12027628-1201M205400270021001050
27628-12015027628-1201501M20x1,55400270021001050