Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di acciaio forgiato 1.4057. Sfera di articolazione 1.4034 temprata e rettificata. Involucro del cuscinetto in acciaio inossidabile 1.4571.Versione:lucidato.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.

Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27629-0527629-0515M533188611,1120913°7,56,2
27629-0627629-0616M6362096,7512,7221213°9,38,8
27629-0827629-0818M8422412915,87251513°16,716,1
27629-1027629-10110M1048281410,519,05291513°23,425,5
27629-1227629-12112M125432161222,22331913°3234,5
27629-1627629-16116M166642211528,57402215°52,760,6
27629-2027629-20120M20x1,57850251834,92472815°78,183,1
27629-2227629-22122M22x1,58454282038,1512615°97,299,7