Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27631-0627631-0616 -0,008M6362064,410181112°3,68,2
27631-0827631-0818 -0,008M842248613221212°5,812,9
27631-1027631-10110 -0,008M1048289716261512°8,617,6
27631-1227631-12112 -0,008M12543410818281511,424,5
27631-1627631-16117 -0,008M16694614112536232245
27631-2027631-20120 -0,010M20x1,57853161329432531,560