Descrizione articolo/immagini prodotto

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto
  • Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.

Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27632-0627632-0616 -0,008M610133020564,41012111112°3,68,2
27632-0827632-0818 -0,008M812,51636245861316121412°5,812,9
27632-1027632-10110 -0,008M10151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1012527632-10125110 -0,008M10x1,25151943286,5971620131712°8,617,6
27632-1227632-12112 -0,008M1217,52250346,51081822151911,424,5
27632-1212527632-12125112 -0,008M12x1,2517,52250346,51081822151911,424,5
27632-1627632-16117 -0,008M1624306746101411253320272245
27632-2027632-20120 -0,010M20x1,527,53577531016132938233231,560