Descrizione articolo/immagini prodotto

Spie di livello dell'olio forma A
  • Spie di livello dell'olio forma A
DescrizioneMateriale, esecuzione:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide, trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C, resistente ai solventi ma non all'alcol.Guarnizione piatta priva di amianto.Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28004_A Spie di livello dell'olio forma A 104 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
28004-120014A20G1/41578176 0,67 €
28004-122038A22G3/8146,510,5188 0,72 €
28004-128012A28G1/2168112412 0,81 €
28004-135034A35G3/4218123016 1,07 €
28004-143100A43G132111236- 1,48 €
28004-151114A51G1 1/433101642- 3,02 €
28004-158112A58G1 1/240121650- 3,71 €
28004-174200A74G248122264- 5,20 €
28004-1201415A20M14x1,51578177 0,67 €
28004-1221615A22M16x1,5146,510188 0,72 €
28004-1251815A25M18x1,516710,52110 0,72 €
28004-1282015A28M20x1,5187,5112416 0,81 €
28004-1282215A28M22x1,5167,512,52412 0,83 €
28004-1362615A36M26x1,5218,513,53021 1,38 €
28004-1362715A36M27x1,5218,513,53021 1,45 €
28004-1514015A51M40x1,532101742- 3,15 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40