Descrizione articolo/immagini prodotto

Spie di livello olio forma B
  • Spie di livello olio forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
Riflettore di plastica.
Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C, resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Riflettore colore bianco.
Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Tacca di controllo
3) Riflettore
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28004_B Spie di livello olio forma B 302 kB

Disegni

Spie di livello olio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma
costruttiva
DD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
28004-222038B22G3/8146,510,5188 0,90 €
28004-228012B28G1/2168112412 1,01 €
28004-235034B35G3/4218123016 1,39 €
28004-243100B43G132111236- 1,92 €
28004-251114B51G1 1/433101642- 3,04 €
28004-258112B58G1 1/240121650- 3,86 €
28004-274200B74G248122264- 5,27 €
28004-2221615B22M16x1,5146,510188 0,90 €
28004-2251815B25M18x1,516710,52110 0,91 €
28004-2282015B28M20x1,5187,5112416 1,01 €
28004-2282215B28M22x1,5167,512,52412 1,07 €
28004-2362615B36M26x1,5218,513,53021 1,68 €
28004-2362715B36M27x1,5218,513,53021 1,75 €
28004-2514015B51M40x1,532101742- 3,23 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40