Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Otturatore a pressione
  • Otturatore a pressione
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.Nota disegno:
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28022 Otturatore a pressione 350 kB

Disegni (sintesi completa)

Otturatore a pressione

Otturatori a pressione forma A, senza sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatori a pressione forma A, senza sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28022-13018A30182314148 1,13 €
28022-13020A3020241415,58 1,25 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,48 €
28022-13030A30303414179,5 1,92 €

Otturatori a pressione forma B, con sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatori a pressione forma B, con sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28022-23018B30182314148 1,10 €
28022-23020B3020241415,58 1,30 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,53 €
28022-23030B30303414179,5 1,98 €

Otturatori a pressione forma C, con sfiato e filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatori a pressione forma C, con sfiato e filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28022-33018C30182314148 1,27 €
28022-33020C3020241415,58 1,43 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,66 €
28022-33030C30303414179,5 2,15 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40